.SUBCKT PMBF170 1 2 3 * 1=drain 2=gate 3=source Cgs 6 3 12.3e-12 Cgd1 6 4 27.4e-12 Cgd2 1 4 6e-12 M1 5 6 3 3 MOST1 M2 4 6 5 3 MOST2 D1 3 1 Dbody Rd 5 1 Rtemp 2.3 Rg 2 6 15 .MODEL MOST1 NMOS (LEVEL=3 W=0.1 L=0.3e-6 Vto=2.014 Kp=3.09e-7 + RS=0 RD=0 UO=650 VMAX=0 XJ=0.5E-6 KAPPA=10E-2 + ETA=3e-6 TPG=1 IS=0 LD=0 WD=0 CGSO=0 CGDO=0 + CGBO=0 NFS=4.9e12 DELTA=0.1) .MODEL MOST2 NMOS (LEVEL=3 W=0.1 L=0.3e-6 Vto=-5.69 Kp=0.315e-5 + RS=1000 RD=1000 UO=650 VMAX=0 XJ=0.5E-6 KAPPA=10E-2 + ETA=3e-6 TPG=1 IS=0 LD=0 WD=0 CGSO=0 CGDO=0 + CGBO=0 NFS=0 DELTA=0.1) .MODEL Dbody D(Is=1e-14 N=0.88 Rs=0.7 Ikf=1e3 Cjo=0 M=0.5 Vj=0.4 + Bv=60 Ibv=10e-6 Tt=50e-9) .MODEL Rtemp RES(TC1=5.61e-3 TC2=2.23e-5) .ENDS