.SUBCKT PHB18NQ10T 1 2 3 * 1=drain 2=gate 3=source L1 1 11 3.5e-9 L2 2 22 7.5e-9 L3 3 33 7.5e-9 Cgs 6 33 739E-12 Cgd1 6 4 1061E-12 Cgd2 11 4 61E-12 M1 5 6 33 33 MOST1 M2 4 6 5 33 MOST2 D1 33 12 Dbody Rdiode 12 11 Rtemp 2.3e-3 Rdrain 5 11 Rtemp 55e-3 Rgate 22 6 2 .MODEL MOST1 NMOS (LEVEL=3 W=0.1 L=0.3e-6 Vto=3.85 Kp=2.01e-5 + RS=0 RD=0 UO=650 VMAX=0 XJ=0.5E-6 KAPPA=10E-2 + ETA=1e-4 TPG=1 IS=0 LD=0 WD=0 CGSO=0 CGDO=0 + CGBO=0 NFS=1.5e12 DELTA=0.1) .MODEL MOST2 NMOS (LEVEL=3 W=0.1 L=0.3e-6 Vto=-3.69 Kp=2.01e-5 + RS=1000 RD=1000 UO=650 VMAX=0 XJ=0.5E-6 KAPPA=10E-2 + ETA=1e-4 TPG=1 IS=0 LD=0 WD=0 CGSO=0 CGDO=0 + CGBO=0 NFS=0 DELTA=0.1) .MODEL Dbody D(Is=1e-14 N=0.85 Rs=5e-3 Ikf=1e3 Cjo=0 M=0.5 Vj=0.4 + Bv=100 Ibv=250e-6 Tt=55e-9) .MODEL Rtemp RES(TC1=6.81e-3 TC2=2.86e-5) .ENDS