***************************************************************** * NXP BSS138P * * Polarity N-Channel * Ratings 60V/1.000000E+000OHMS/0.36A * * Date Created Mon Aug 22 01:43:36 2011 * ***************************************************************** * ***************************************************************** .SUBCKT BSS138P DRAIN GATE SOURCE LD DRAIN 5 4e-10 RLD2 DRAIN 5 1.00530964914873 RLD1 5 4 0.0023 LG GATE 1 8.81711084834576e-10 RLG GATE 1 2.21598165336399 LS SOURCE 8 1.26727771949329e-09 RLS2 SOURCE 8 3.18501629889452 RLS1 8 7 0.0467180319746777 RDS 7 4 5454545454.54546 TC=-0.05 RS 6 7 0.0001 RD 3 4 0.802985969070549 TC=0.00832854653037782,-1.37955612905828E-05 RBD 9 4 0.162898402931231 TC=0.00832854653037782,-1.37955612905828E-05 DBD 7 9 DBD M1 3 2 6 6 MINT RGS 2 6 8000000000 CGS 2 6 3.3e-11 RG 1 2 39.9470486389713 * CGD C11 11 12 1E-12 V11 11 0 0Vdc G11 3 2 VALUE { V(13, 0)*I(V11) } E11 12 0 3 2 1 E12 13 0 TABLE {V(12)} + -20 36.2 + -10 36.07 + -5 35.85 + -4 35.72 + -3 35.44 + -2 34 + -1 31.55 + -0.5 24.12 + -0.2 19.67 + -0.1 18.15 + 0 16.075 + 0.1 13.36 + 0.2 11.65 + 0.5 8.8 + 1 7.09 + 2 5.8 + 5 4.58 + 10 3.75 + 12 3.55 + 20 3.02 + 25 2.81 + 30 2.64 .MODEL MINT NMOS(Vto=1.20260002613067 Kp=7.774172e-001 Nfs=150000000000 Eta=0 + Level=3 L=1e-4 W=1e-4 Gamma=0 Phi=0.6 Is=1e-24 + Js=0 Pb=0.8 Cj=0 Cjsw=0 Cgso=0 Cgdo=0 Cgbo=0 + Tox=1e-07 Xj=0 + U0=600 Vmax=30000) .MODEL DBD D(Bv=72 Ibv=1.000000E-005 Rs=1E-6 Is=1.50076631589652e-13 + N=1 M=0.39 VJ=0.99 Fc=0.5 Cjo=8.04e-12 Tt=1.85e-08) .ENDS